Danfoss logo
Manual override kit, brass

EV220B 15-32, Alt parça

032U0150

Kullanıldığı ürün: EV220B 15-32, Tip tanımlaması: Alt parça

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaManuel Opening Unit
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Ambalaj başına düşen miktar90 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar4 x vidaManual override bodyO-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünEV220B 15-32
Kullanıldığı ürün yorumlarısalmastra NBR
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiNBR
Tip tanımlamasıAlt parça
Ürün adıManual opening
Ürün grubuSolenoid valves spare parts
Ürün tipiSpare part
YorumlarTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.134 Kilogram
Net ağırlık0.113 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.087 Litre
EAN/UPC5702423008148