EV220 SS., Alt parça
032U0149
Kullanıldığı ürün: EV220 SS., Tip tanımlaması: Alt parça
032U0149
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Manuel Opening Unit |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 3 x O-ring4 x vidaManual override body |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | EV220 SS. |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Manuel Açma Ünitesi |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220 SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Tip tanımlaması | Alt parça |
| Ürün adı | Manual opening |
| Ürün grubu | Solenoid valves spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
| Yorumlar | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.118 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.111 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |