Yeşil LED'li terminal kutusu
018Z0089
Further information: With Green LED
018Z0089
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 250 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 24 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | With Green LED |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kullanıldığı ürün | IP67 bobinler |
| Material Description | Terminal box incl. LED 48-220 VDC / 24-2 |
| Onay | CE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 220.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 48.00 V |
| Tip tanımlaması | Yeşil LED'li terminal kutusu |
| Ürün adı | Terminal box |
| Ürün grubu | Solenoid coil accessories |
| Ürün tipi | Accessory Bag |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.054 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.051 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.095 Litre |
| EAN/UPC | 5702428053051 |