Accessory
003N2106
Tip tanımlaması: Sensör cebi, Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 1/2, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 60
003N2106
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 60 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | Harici |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kullanıldığı ürün | AVTA |
| Malzeme Özelliği | Pirinç |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Accessory Sensor Pocket G 1/2" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12 |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 7 5/32 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 182 mm |
| Tip tanımlaması | Sensör cebi |
| Ürün adı | Sensor pocket |
| Ürün grubu | Water valves accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.098 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.097 Kilogram |
| Hacim | 0.098 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423029518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |