Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Accessory

003N0192

Tip tanımlaması: Sensör cebi, Bağlantı tipi: R, Bağlantı boyutu [inç]: 3/4, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 72

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar72 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı standardıISO 7-1
Bağlantı tipiR
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kullanıldığı ürünAVTA
Malzeme ÖzelliğiPaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket R 3/4" S.Steel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]23/32 x 8 1/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]8 45/64 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]221 mm
Tip tanımlamasıSensör cebi
Ürün adıSensor pocket
Ürün grubuWater valves accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.194 Kilogram
Net ağırlık0.159 Kilogram
Hacim0.245 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423019687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm