Water valves accessories, Capillary tube gland
003N0157
Kılcal boru rakoru boyutu [inç]: 1/2-14, Kılcal boru rakoru tipi: NPT, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 200
003N0157
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 200 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kılcal boru rakoru boyutu [inç] | 1/2-14 |
| Kılcal boru rakoru İç/Dış | Harici |
| Kılcal boru rakoru standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kılcal boru rakoru tipi | NPT |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | AVTAAVTB |
| Material Description | Accessory Cap. Tube Gland 1/2" NPT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Tip tanımlaması | Kılcal boru rakoru |
| Ürün adı | Capillary tube gland |
| Ürün grubu | Water valves accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.055 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.048 Kilogram |
| Hacim | 0.989 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423018123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |