Water valves accessories, Capillary tube gland
003N0155
Kılcal boru rakoru boyutu [inç]: 3/4, Kılcal boru rakoru tipi: G, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50
003N0155
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kılcal boru rakoru boyutu [inç] | 3/4 |
| Kılcal boru rakoru İç/Dış | Harici |
| Kılcal boru rakoru standardı | ISO 228-1 |
| Kılcal boru rakoru tipi | G |
| Kullanıldığı ürün | AVTAAVTB |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cap. Tube Gland G 3/4" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Tip tanımlaması | Kılcal boru rakoru |
| Ürün adı | Capillary tube gland |
| Ürün grubu | Water valves accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.112 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.094 Kilogram |
| Hacim | 0.082 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423015047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |