Danfoss logo
Capillary tube gland

Water valves accessories, Capillary tube gland

003N0056

Kılcal boru rakoru boyutu [inç]: 3/4, Kılcal boru rakoru tipi: NPT, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar120 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kılcal boru rakoru boyutu [inç]3/4
Kılcal boru rakoru İç/DışHarici
Kılcal boru rakoru standardıANSI/ASME B1.20.1
Kılcal boru rakoru tipiNPT
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünAVTAAVTB
Material DescriptionAccessory Cap. Tube Gland 3/4" NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]23/32 x 8 1/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Tip tanımlamasıKılcal boru rakoru
Ürün adıCapillary tube gland
Ürün grubuWater valves accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.109 Kilogram
Net ağırlık0.072 Kilogram
Hacim0.06 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423011582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm