Accessory
003N0053
Tip tanımlaması: Sensör cebi, Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu [inç]: 3/4 - 14, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 60
003N0053
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 60 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 - 14 |
| Bağlantı İç/Dış | Harici |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kullanıldığı ürün | AVTAAVTB |
| Malzeme Özelliği | Paslanmaz çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 8 11/16 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 220 mm |
| Tip tanımlaması | Sensör cebi |
| Ürün adı | Sensor pocket |
| Ürün grubu | Water valves accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.193 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.181 Kilogram |
| Hacim | 0.221 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |