EV310A, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM
032H819519
Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: CE, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 3/2
032H819519
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü göstergesi | İşlenmiş A-P-R |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Akışkan önerileri | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 14 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | Nötr akışkan |
| Aktüatör | A |
| Aktüatör boyutu | 9 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.35 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 9.0 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Application | Açık |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/4 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 24 V |
| Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 24 V |
| Bobin tipi | AM |
| Çalışma | Doğrudan kontrollü |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.050 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Tırnak DIN 43650-A |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 20.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.000 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç [psi] [Maks] | 290.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Fonksiyon | NC |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Güç tüketimi [W] 50 Hz | 7.5 W |
| Güç tüketimi [W] 60 Hz | 5.5 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP00 |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.040 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 20 cSt |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 20.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 290 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 30.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 435.0 psig |
| Material Description | Valve EV310A 1.2B G 14F NC000 AM024C |
| Onay | CEUKCA |
| Orifis boyutu [mm] | 1.20 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 3/64 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 122 °F |
| Özellik açıklaması | EV310A 1.2B G 14F NC000 AM024C |
| Parça Program adı | EV310A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| SCIP dosya no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
| SCIP dosyası ürün adı | EV310A - solenoid valve |
| Tahmini açılma süresi, su [ms] | 10 ms |
| Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 10 ms |
| Tip tanımlaması | EV310A 1.2 |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EV310A |
| Yol sayısı | 3/2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.226 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.216 Kilogram |
| Hacim | 0.109 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428903394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |