EV220B, Fonksiyon: NC, NPT, 2, 40 m³/h, EPDM
032U7537
Onay: PED; CE; UA, Gövde Malzemesi: DZR pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
032U7537
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açma/kapatma dengeleme orifisi | Opsiyonel Dengeleme orifisi |
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 1 |
| Akışkan önerileri | Technical & Soft Water |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 140 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 284 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | Hafif aşındırıcı akışkanlarBuhar Maks 4 barSıcaklık: Bobine bağlı |
| Aktüatör | B |
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Application | Açık |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | DZR pirinç |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 46.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 9.791 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 142.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | DZR pirinç |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv değeri [m³/sa] | 40.000 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 12.4 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 180 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 20.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | Valve EV220B 50BD N 2E NC000 |
| Onay | CEPEDUA |
| Orifis boyutu [mm] | 50.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 2 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
| Özellik açıklaması | EV220B 50BD N 2E NC000 |
| Parça Program adı | EV220B 15 - 50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| SCIP dosyası ürün adı | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Tahmini açılma süresi, su [ms] | 5000 ms |
| Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 10000 ms |
| Tip tanımlaması | EV220B 50 |
| Ürün adı | Solenoid valve |
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | EV220B |
| Yol sayısı | 2/2 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.185 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.746 Kilogram |
| Hacim | 7.334 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423041589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |