Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

EV220B, Fonksiyon: NO, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U7122

Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater & Brine
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkanBuhar Maks 4 barSıcaklık: Bobine bağlı
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNO
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]8.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. Çalışma Basıncı notuSıvılar: maks 10 bar/145 psi
Maks. test basıncı [bar]15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220B 20B G 34E NO000
OnayDNVGL-CG-0339GLUA
Orifis boyutu [mm]20.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV220B 20B G 34E NO000
Parça Program adıEV220B 15 - 50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiEPDM
SCIP dosya no.e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP dosyası ürün adıEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]40 ms
Tip tanımlamasıEV220B 20
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.922 Kilogram
Net ağırlık0.875 Kilogram
Hacim0.88 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423018864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm