Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NO

EV220B, Fonksiyon: NO, NPT, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

032U6547

Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; CE; C UL US LISTELİ; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater & Brine
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkanBuhar Maks 4 barSıcaklık: Bobine bağlı
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]9.791 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]142.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.351 psi
FonksiyonNO
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]18.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]12.4 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]180 psig
Maks. test basıncı [bar]20.0 bar
Maks. test basıncı [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 32B N 114E NO000
OnayC UL US LISTELİCEDNVGL-CG-0339GLUAcURus recognized
Orifis boyutu [mm]32.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 1/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]122 °F
Özellik açıklamasıEV220B 32B N 114E NO000
Parça Program adıEV220B 15 - 50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiEPDM
SCIP dosya no.e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP dosyası ürün adıEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]1000 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]2500 ms
Tip tanımlamasıEV220B 32
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.363 Kilogram
Net ağırlık1.986 Kilogram
Hacim7.334 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423031382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm