Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

EV220B, Fonksiyon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U451431

Akışkan önerileri: Water,Brine,Oil,Air, Onay: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açma/kapatma dengeleme orifisiOpsiyonel Dengeleme orifisi
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriWater,Brine,Oil,Air
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]14 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkan
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
Besleme voltajı [V] AC230 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]230 V
Bobin seçeneğiGeçme
Bobin tipiBB
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıTırnak DIN 43650-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [bar] [Maks.]16.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]232.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.350 psi
FonksiyonNC
Frekans [Hz]50 Hz
Gövde MalzemesiPirinç
Güç tüketimi [W] 50 Hz11.0 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP65
Kv değeri [m³/sa]4.000 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. test basıncı [bar]24.0 bar
Maks. test basıncı [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS
OnayCEDNVGL-CG-0339EACUL
Orifis boyutu [mm]15.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]5/8 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV220B 15B G 12N NC000 BB230AS
Parça Program adıEV220B 15 - 50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiNBR
SCIP dosya no.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dosyası ürün adıEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]40 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]350 ms
Tip tanımlamasıEV220B 15
UL markYes
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.016 Kilogram
Net ağırlık0.96 Kilogram
Hacim0.88 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423186969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm