Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 3/8

EV220B, Fonksiyon: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

032U1242

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: DNVGL-CG-0339; UA, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Akışkan önerileriOil,Comp.Air,Vacuum
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Akışkan toleransı yorumlarıNötr akışkan
AktüatörB
Aktüatör boyutu13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç]0.53 in
Aktüatör sistemi [mm]13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ApplicationAçık
Bağlantı boyutu [inç]3/8
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSolenoid valf yedek parçaları
ÇalışmaServo kontrollü (diyafram)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]20.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.100 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Maks]290.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]1.450 psi
FonksiyonNC
Gövde MalzemesiPirinç
In scope of WEEEYes
Kv değeri [m³/sa]0.700 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt]50 cSt
Maks. Çalışma Basıncı [bar]20.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]290 psig
Maks. test basıncı [bar]30.0 bar
Maks. test basıncı [psig]435.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 6B G 38F NC000
OnayDNVGL-CG-0339UA
Orifis boyutu [mm]6.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C]80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F]176 °F
Özellik açıklamasıEV220B 6B G 38F NC000
Parça Program adıEV220B 6 - 22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra MalzemesiFKM
SCIP dosya no.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dosyası ürün adıEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Tahmini açılma süresi, su [ms]40 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms]250 ms
Tip tanımlamasıEV220B 6
Ürün adıSolenoid valve
Ürün aksesuarlarıSolenoid valf aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiEV220B
Yol sayısı2/2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.246 Kilogram
Net ağırlık0.225 Kilogram
Hacim0.253 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423024131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm