Danfoss logo
BI024C_Frame, L

BI024C, Kablo, 5 m, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

018Z8595

Elektrik bağlantısı: Kablo, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Bağıl Nem [%BN] [Maks]97 % RH
Bağıl Nem [%BN] [Min]0 % RH
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]24 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]24 V
Bobin bağlantısıKablo
Bobin sabitlemeParmak vida
Bobin sarım izolasyonu sınıfıSınıf H - IEC 85
Çalışma derecesiDevamlı
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarIP67 conta kiti
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı yorumlarıToprak bağlantısı teli > 4 mm2
Elektrik konektörü3 nüveli kablo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz10.3 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz10.3 W
İletken alanı [mm2]3 x 0.75 mm2
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]196.00 in
Kablo uzunluğu [m]5.000 m
Koruma sınıfı IPIP67
Koruma sınıfı Nema (~)6
Material DescriptionCoil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
OnayATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Tip tanımlamasıBI024C
Topraklama bağlantısıDış TerminalGreen/yellow wire
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiBI024C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.154 Kilogram
Net ağırlık1.074 Kilogram
Hacim1.908 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424618544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm