Danfoss logo
AC coil - DIN spade

AC024D, DIN Tırnak, null: 24, Çoklu paket

042N0824

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, null: 24, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeParmak vida
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç tüketimi [W] DC10.0 W
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AC024D 24V DC Spade
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
SCIP dosyası ürün adıSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıAC024D
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAC024D

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.062 Kilogram
Net ağırlık0.051 Kilogram
Hacim0.093 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423049837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm