Danfoss logo
CF-RU 088U0230

868.42 MHz

014G0592

Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRepeater Unit for Danfoss Link system
Adaptör türüN/A
Besleme gerilimi frekansı [Hz]50 Hz
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE Kontrol türüRepeater
İlerim frekansı [MHz]868.42 MHz
İletim [m] [Maks.]30 m
İletim gücü [mW] [Maks.]1.00 mW
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [m]3.000 m
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
OnayZ-WaveCEEAC
Onay standardıEC EN 60730
Product lineMechanical TRV
RenkRAL 9016
System integrationDanfoss Link™
Termostat IP Sınıfı21
Ürün grubuDanfoss Link™
Ürün tipiRepeater unit
UygulamaResidential (pollution degree 2)
Wireless standardZ-wave

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.212 Kilogram
Net ağırlık0.212 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.305 Litre
EAN/UPC5702425137266