868.42 MHz
014G0590
Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
014G0590
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| Adaptör türü | N/A |
| Besleme gerilimi frekansı [Hz] | 50 Hz |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| HE Kontrol türü | Repeater |
| İlerim frekansı [MHz] | 868.42 MHz |
| İletim [m] [Maks.] | 30 m |
| İletim gücü [mW] [Maks.] | 1.00 mW |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [m] | 3.000 m |
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
| Onay | Z-WaveCEEAC |
| Onay standardı | EC EN 60730 |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | RAL 9016 |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Termostat IP Sınıfı | 21 |
| Ürün grubu | Danfoss Link™ |
| Ürün tipi | Repeater unit |
| Uygulama | Residential (pollution degree 2) |
| Wireless standard | Z-wave |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.211 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.211 Kilogram |
| Hacim | 1.305 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |