Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

null: 3

014G0501

Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 014G2440

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss Link Starter Pack
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiDokunmatik ekran
Güç kaynağıPSU
Güç tüketimi (beklemede) [VA]2.0 W
HE Kontrol türüApp module
İlerim frekansı [MHz]868.42 MHz
İletim [m] [Maks.]30 m
In scope of WEEEYes
Material Descriptionliving connect Z, RA&K for OEM
Number of radiator thermostats (incl.)3 ad.
Önemli özellikler
Değer
OnayZ-WaveCEEAC
Onay standardıCE işareti
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkSiyah RAL 9005 / Beyaz RAL 9016
System integrationDanfoss Link™
Termostat IP Sınıfı21
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Ürün grubuDanfoss Link™
Ürün tipiCentral controller
UygulamaResidential (pollution degree 2)
Voice assistant compatibilityAmazon Alexa
Wireless standardZ-wave
Yazılım sınıfıA
Yazılım versiyonu4.1.0 or higher
Yükseklik [mm]25 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.198 Kilogram
Net ağırlık0.968 Kilogram
Hacim0.498 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm