Danfoss logo
Danfoss Link CC

null: 3

014G0289

Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss Link Central Controller
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiDokunmatik ekran
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Genişlik [mm]107.00 mm
Güç kaynağıNSU
Güç tüketimi (beklemede) [VA]2.0 W
HE Kontrol türüApp module
İlerim frekansı [MHz]868.42 MHz
İletim [m] [Maks.]30 m
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
Önemli özellikler
Değer
Number of radiator thermostats (incl.)3 ad.
OnayZ-WaveCEEAC
Onay standardıCE işareti
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah RAL 9005 / Beyaz RAL 9016
System integrationDanfoss Link™
Termostat IP Sınıfı21
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Ürün grubuDanfoss Link™
Ürün tipiCentral controller
UygulamaResidential (pollution degree 2)
Uzunluk [mm]125.0 mm
Voice assistant compatibilityAmazon Alexa
Wireless standardZ-wave
Yazılım sınıfıA
Yazılım versiyonu4.1.0 or higher
Yükseklik [mm]25 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.678 Kilogram
Net ağırlık0.622 Kilogram
Hacim1.486 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk