null: 3
014G0288
Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
014G0288
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Danfoss Link Central Controller |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekran tipi | Dokunmatik ekran |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Genişlik [mm] | 107.00 mm |
| Güç kaynağı | PSU |
| Güç tüketimi (beklemede) [VA] | 2.0 W |
| HE Kontrol türü | App module |
| İlerim frekansı [MHz] | 868.42 MHz |
| İletim [m] [Maks.] | 30 m |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CC Danfoss Link PSU Plug East DCC22 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Number of radiator thermostats (incl.) | 3 ad. |
| Onay | Z-WaveCEEAC |
| Onay standardı | CE işareti |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Siyah RAL 9005 / Beyaz RAL 9016 |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Termostat IP Sınıfı | 21 |
| Transmission frequency [GHz] | 2.4 GHz |
| Ürün grubu | Danfoss Link™ |
| Ürün tipi | Central controller |
| Uygulama | Residential (pollution degree 2) |
| Uzunluk [mm] | 125.0 mm |
| Voice assistant compatibility | Amazon Alexa |
| Wireless standard | Z-wave |
| Yazılım sınıfı | A |
| Yazılım versiyonu | 4.1.0 or higher |
| Yükseklik [mm] | 25 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.537 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.537 Kilogram |
| Hacim | 1.486 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |