Danfoss Link™, Power supply: NSU
014G0261
Net Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
014G0261
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Net Supply Unit for Danfoss Link system |
| Adaptör türü | N/A |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış voltajı [V] DC | 15 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Güç kaynağı | NSU |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi (beklemede) [VA] | 0.2 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Load [W] [Max] | 10 W |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Siyah RAL 9005 |
| Transmission frequency [GHz] | 50.0 GHz |
| Ürün grubu | Danfoss Link™ |
| Ürün tipi | Power supply unit |
| Uygulama | Residential (pollution degree 2) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.26 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.208 Kilogram |
| Hacim | 1.09 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |