Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Danfoss Link™, Power supply: PSU

014G0260

Power Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPower Supply Unit for Danfoss Link system
Adaptör türüN/A
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çıkış voltajı [V] DC15 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Güç kaynağıPSU
Güç tüketimi (beklemede) [VA]0.2 W
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Load [W] [Max]10 W
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah RAL 9005
Transmission frequency [GHz]50.0 GHz
Ürün grubuDanfoss Link™
Ürün tipiPower supply unit
UygulamaResidential (pollution degree 2)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.178 Kilogram
Net ağırlık0.132 Kilogram
Hacim1.056 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens