Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Danfoss Icon2™ Ana Kontrol Cihazı, yerden ısıtma ve soğutma sistemlerinde odaların ayrı ayrı kontrolü için kullanılır.
İhtiyaç duyulması halinde kablolu, kablosuz veya ikisinin kombinasyonu şeklinde yapılandırılabilir.
Sistemin merkezinde, sistemi yapılandıran ve birbirine bağlayan Danfoss Icon2™ Ana Kontrol Ünitesi yer almaktadır.
Danfoss Icon2™ Ana Kontrol Cihazının kurulumu ve ayarlanması, önceden tanımlanmış uygulama ve sezgisel devreye alma uygulaması kullanılarak kolaylaştırılmıştır.

Features and benefits

  • Otomatik dengeleme (PWM+), sistemin hidrolik dengelemesinin ana kontrol ünitesi tarafından odanın gerçek talebine göre yapılmasını sağlar.
    • Manifold üzerinde ön ayar gerektirmez.
    • Açma/kapama kontrolü imkanı
    • NC/NO aktüatör işlevselliği
  • Soğutma değişimi:
    • Temel sürüm yalnızca 2 boru sistemini destekler.
    • Çeşitli konfigürasyonlarda 2, 3 veya 4 borulu uygulamaları destekler (3 ve 4 borulu sistemler için Gelişmiş sürüm gereklidir).
    • Akış sıcaklığı kontrolü (Gelişmiş sürüm gerektirir), sabit bir sıcaklık veya talebe dayalı akış sıcaklığı kontrolü olarak ayarlanabilir.
  • Birden fazla ana kontrol ünitesi uygulamasını destekler (bir sistemde en fazla 4 adet)
  • Sirkülasyon pompası için korumalı topraklamalı 230 V güç çıkışı
  • 230 V güç çıkışı (örneğin sürekli açık)
  • Isı talebi sinyal çıkışı (örneğin potansiyelsiz röle)
  • Kablosuz 2.4 GHz
  • Güç hattı iletişimi (24 V kablolu termostatlar için)
    • Aynı kurulumda kablolu ve kablosuz termostatları birleştirme imkanı.
  • Hem iOS hem de Android cihazlar için akıllı ev entegrasyonu (Ally™ Gateway veya uyumlu bir ZigBee ağ geçidi gerektirir)