Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ Radyatör Termostatı, konutlarda kullanıma yönelik bağlı bir radyatör termostatıdır.

Danfoss Ally™ Radyatör Termostatı pille çalışır, kompakttır ve manuel ayar diski ile tek düğme sayesinde kolay kullanılır. Danfoss Ally™ Radyatör Termostatı, Danfoss Ally™ Gateway ve bir Zigbee teknolojisi kullanan üçüncü taraf onaylı sistemlerle uyumlu olan bir Zigbee Onaylı Üründür.

Danfoss Ally™ Radyatör Termostatı kolay kurulur, kurulum yalnızca 30 saniye sürer! Danfoss ve diğer birçok radyatör vanası üreticisi tarafından üretilen tüm termostatik vanalara uygun adaptörler mevcuttur.

Features and benefits

  • ZigBee ağ geçidi üzerinden programlama ve kontrol, yerel çalışma için manuel mod ile birlikte.
  • PID hassas sıcaklık kontrolü ve uyarlanabilir öğrenme özelliğiyle enerji tasarruflu çalışma.
  • Kurulumu ve kullanımı kolay.
  • Açık pencere fonksiyonu ve valf egzersiz fonksiyonu
  • Kolay okunabilir, arkadan aydınlatmalı LCD ekran ve 180° ekran döndürme özelliği.
  • Ayarlanabilir minimum/maksimum sıcaklık aralığı
  • Çocuk kilidi ve donmaya karşı koruma fonksiyonları
  • Pil ömrü 2 yıla kadar, düşük pil uyarısı ise görsel olarak mevcuttur.
  • Yazılım yükseltilebilir
  • Eu.bac sertifikalı – Lisans no. 24186, CA seviye 0.4