Danfoss logo

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss Ally™ Gateway
Besleme gerilimi frekansı [Hz]50 Hz
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]110 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış voltajı [V] DC5 V
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiEKRAN YOK
EU RoHS complianceOut of scope
Genişlik [mm]23.00 mm
Güç tüketimi (beklemede) [VA]2.0 W
Güç tüketimi [W]5.0 W
İletim [m] [Maks.]30 m
İletim gücü [mW] [Maks.]79.00 mW
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [m]1.000 m
Kirlilik derecesi2
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
OnayUA.TR.089CEEACUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineMechanical TRV
RenkRAL 9016
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]5 °C
System integrationDanfoss Ally™
Termostat IP Sınıfı20
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Ürün grubuDanfoss Ally™
Ürün tipiDanfoss Ally™ Gateway
UygulamaRadiators, water-based floor heatingResidential (pollution degree 2)
Uzunluk [mm]95.0 mm
Voice assistant compatibilityAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Wireless standardZigbee
Yazılım sınıfıA
Yükseklik [mm]95 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.238 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.767 Litre
EAN/UPC5702424536701