Danfoss logo

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss Ally™ Gateway
Besleme gerilimi frekansı [Hz]50 Hz
Besleme voltajı [V] AC [Maks]240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min]110 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.1
Çıkış voltajı [V] DC5 V
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekran tipiEKRAN YOK
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
FonksiyonKontrol termostat
Genişlik [mm]23.00 mm
Güç tüketimi (beklemede) [VA]2.0 W
Güç tüketimi [W]5.0 W
İletim [m] [Maks.]30 m
İletim gücü [mW] [Maks.]79.00 mW
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [m]1.000 m
Kirlilik derecesi2
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionDanfoss Ally Gateway
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
OnayCEUA.TR.089EACUKCA
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
RenkRAL 9016
SCIP dosya no.fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
SCIP dosyası ürün adıDanfoss Ally Gateway
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]5 °C
System integrationDanfoss Ally™
Termostat IP Sınıfı20
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Ürün grubuDanfoss Ally™
Ürün tipiDanfoss Ally™ Gateway
UygulamaRadiators, water-based floor heatingResidential (pollution degree 2)
Uzunluk [mm]95.0 mm
Voice assistant compatibilityAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Wireless standardZigbee
Yazılım sınıfıA
Yükseklik [mm]95 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık245 Gün
Net ağırlık70 Gün
Hacim0.905 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424056544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm