Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

STM PN25 40-95/5m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSTM PN25 40-95/5m
Artış Ks0.30
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonEmniyet sıcaklığı monitörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]5.0 m
Material DescriptionSTM PN25 40-95/5m
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıDIN EN 14597:2005-12 STW871
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dosyası ürün adıSTM PN25
Sensör bağlantısıM22x1 / R3/4 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]145 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]95 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]40 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]16.0 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]210 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiSTM
Zaman sabiti [sn.]100 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.703 Kilogram
Net ağırlık2.703 Kilogram
Hacim5.277 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421544327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm