STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m
065-0608
STM PN25 30-110/5m
065-0608
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | STM PN25 30-110/5m |
| Artış Ks | 0.30 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Emniyet sıcaklığı monitörü |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 5.0 m |
| Material Description | STM PN25 30-110/5m |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dosyası ürün adı | STM PN25 |
| Sensör bağlantısı | M22x1 / R3/4 dış dişli, DIN 2999 |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 30 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 16.0 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 210 mm |
| Ürün grubu | Actuators - Temperature |
| Ürün tipi | STM |
| Zaman sabiti [sn.] | 100 " |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.668 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.668 Kilogram |
| Hacim | 5.687 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |