Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4410

STFW PN40 40-110/5m Pirinç kovan

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSTFW PN40 40-110/5m Pirinç kovan
Artış Ks0.60
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonEmniyet sıcaklığı monitörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]5.0 m
Material DescriptionSTFW PN40 40-110/5m Bronze pocket
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dosyası ürün adıSTFW PN40
Sensör bağlantısıR1 DIN 2999'a göre konik erkek dişli
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]210 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]110 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]40 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]24.0 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]500 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiSTFW
Zaman sabiti [sn.]120 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.167 Kilogram
Net ağırlık7.167 Kilogram
Hacim36.026 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm