STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m
065-4408
STFW PN40 10-75/5m Pirinç kovan
065-4408
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | STFW PN40 10-75/5m Pirinç kovan |
| Artış Ks | 0.60 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Emniyet sıcaklığı monitörü |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 5.0 m |
| Material Description | STFW PN40 10-75/5m Bronze pocket |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | DIN EN 14597:2005-12 STW1077 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636 |
| SCIP dosyası ürün adı | STFW PN40 |
| Sensör bağlantısı | R1 DIN 2999'a göre konik erkek dişli |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 175 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 75 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 24.0 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 500 mm |
| Ürün grubu | Termostatik aktüatörler |
| Ürün tipi | STFW |
| Zaman sabiti [sn.] | 120 " |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.235 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.235 Kilogram |
| Hacim | 34.755 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |