Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Artış Ks0.10
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]2.0 m
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Önemli özellikler
Değer
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensör bağlantısıM14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]25 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]9.5 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]82 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiRAVK
Zaman sabiti [sn.]25 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.375 Kilogram
Net ağırlık0.375 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.926 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm