Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRAVK PN16 25-45/2m
Artış Ks0.10
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]2.0 m
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP dosyası ürün adı013U8063
Sensör bağlantısıM14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]45 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]25 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]9.5 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]82 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiRAVK
Zaman sabiti [sn.]25 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.414 Kilogram
Net ağırlık0.398 Kilogram
Hacim1.343 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421552094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm