Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaRAVI PN10 43-65/2m
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Artış Ks0.25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
Hız tipiSlower (restriction)
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]2.0 m
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Montaj versiyonuDönüş
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıDIN EN 14597:2005-12 TR838
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dosyası ürün adıRAVI PN10
Sensör bağlantısıM14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]43 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]9.5 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiSensör sıcak
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]150 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiRAVI
Zaman sabiti [sn.]3 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.456 Kilogram
Net ağırlık0.456 Kilogram
Hacim2.351 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm