RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Hızlı
013U8008
RAVI PN10 43-65/2m
013U8008
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | RAVI PN10 43-65/2m |
| Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Artış Ks | 0.25 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Sıcaklık kontrolörü |
| Hız tipi | Hızlı |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Montaj versiyonu | Dönüş |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP dosyası ürün adı | RAVI PN10 |
| Sensör bağlantısı | M14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999 |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 43 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 9.5 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Sensör sıcak |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 150 mm |
| Ürün grubu | Actuators - Temperature |
| Ürün tipi | RAVI |
| Zaman sabiti [sn.] | 3 " |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.446 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.37 Kilogram |
| Hacim | 2.35 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |