QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 2.2 m |
| Kılcal boru malzemesi | Bakır |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Product line | District Energy Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 45 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 9.5 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 69 mm |
| Ürün etiketi | No |
| Ürün grubu | Actuators - Temperature |
| Ürün tipi | QTL |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.252 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.252 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.365 Litre |
| EAN/UPC | 5715162943854 |