Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m

065-0607

AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Artış Ks0.70
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]4.0 m
Material DescriptionAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dosyası ürün adıAVT PN25
Sensör bağlantısıR 3/4 DIN 2999'a göre konik dış dişli
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]175 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]85 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]16.0 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]255 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiAVT (fast)
Zaman sabiti [sn.]30 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.728 Kilogram
Net ağırlık1.728 Kilogram
Hacim5.437 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm