60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m
065-0606
AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
065-0606
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Artış Ks | 0.70 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Sıcaklık kontrolörü |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 4.0 m |
| Material Description | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dosyası ürün adı | AVT PN25 |
| Sensör bağlantısı | R 3/4 DIN 2999'a göre konik dış dişli |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 60 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 16.0 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 255 mm |
| Ürün grubu | Actuators - Temperature |
| Ürün tipi | AVT (fast) |
| Zaman sabiti [sn.] | 30 " |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.87 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.783 Kilogram |
| Hacim | 5.37 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |