Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m

065-0601

AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Pirinç kovan

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Pirinç kovan
Artış Ks0.30
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]5.0 m
Material DescriptionAVT20-70/5m 210mm R3/4 Brass pocket
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dosyası ürün adıAVT1
Sensör bağlantısıM22x1 / R3/4 dış dişli, DIN 2999
Sensör kovanı malzemesiPirinç
Sensör kovanı uzunluğu [mm]215 mm
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]20 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]16.0 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]210 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiAVT
Zaman sabiti [sn.]50 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.642 Kilogram
Net ağırlık1.442 Kilogram
Hacim5.432 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421544242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm