AVT, 60 °C - 110 °C, 170 mm, 5 m
065-0599
AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Pirinç kovan
065-0599
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Pirinç kovan |
| Artış Ks | 0.20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Sıcaklık kontrolörü |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 5.0 m |
| Material Description | AVT60-110/5m 170mm R1/2 Brass pocket |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP dosyası ürün adı | AVT1 |
| Sensör bağlantısı | M14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999 |
| Sensör kovanı malzemesi | Pirinç |
| Sensör kovanı uzunluğu [mm] | 170 mm |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 160 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 60 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 9.5 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 170 mm |
| Ürün grubu | Actuators - Temperature |
| Ürün tipi | AVT |
| Zaman sabiti [sn.] | 50 " |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.491 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.462 Kilogram |
| Hacim | 5.607 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |