Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spiral sensör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFT17 PN40 60-130/5m Spiral sensör
Artış Ks0.80
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]5.0 m
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Önemli özellikler
Değer
Onay standardıDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
Sensör bağlantısıR1 DIN 2999'a göre konik erkek dişli
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]60 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]30.0 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]500 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiAFT 17
Zaman sabiti [sn.]20 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.127 Kilogram
Net ağırlık5.127 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim36.398 Liter
EAN/UPC5702421808061