Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4402

AFT17 PN40 40-110/5m Spiral sensör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFT17 PN40 40-110/5m Spiral sensör
Artış Ks0.80
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Kapiler tüp uzunluğu [m]5.0 m
Material DescriptionAFT17 PN40 40-110°C/5m Spiral sensor
Montaj versiyonuserbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dosyası ürün adıSelfacting Thermostats - AFT
Sensör bağlantısıR1 DIN 2999'a göre konik erkek dişli
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]110 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]40 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]30.0 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]500 mm
Ürün grubuActuators - Temperature
Ürün tipiAFT 17
Zaman sabiti [sn.]20 "

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.103 Kilogram
Net ağırlık5.103 Kilogram
Hacim35.259 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421808054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm