AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m
065-4392
AFT06 PN40 40-110/5m Pirinç kovan
065-4392
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AFT06 PN40 40-110/5m Pirinç kovan |
| Artış Ks | 0.80 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Sıcaklık kontrolörü |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 5.0 m |
| Material Description | AFT 06 40 - 110 |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dosyası ürün adı | Selfacting Thermostats - AFT |
| Sensör bağlantısı | R1 DIN 2999'a göre konik erkek dişli |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 40 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 22.0 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 386 mm |
| Ürün grubu | Actuators - Temperature |
| Ürün tipi | AFT 06 |
| Zaman sabiti [sn.] | 120 " |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.549 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.549 Kilogram |
| Hacim | 37.926 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |