Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, İçten diş

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 iç Rp dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFJV PN16 15/1,9 50-90 iç Rp dönüş
Akış karakteristiğiLineer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuRp 1/2
Bağlantı standardıISO 7/1
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
FonksiyonSıcaklık sınırlayıcı
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapiler tüp uzunluğu [m]0.0 m
Kavitasyon faktörü0.40
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesiNBR / Pirinç W. No 2.0402
Kvs değerleri [m³/s]1.90 m³/h
Material DescriptionFJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıETA VA 1.54/18952
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]50 °C
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiFJV
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiPirinç CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Vana konisi malzemesiNBR kauçuk
Vana yatağı malzemesiCr Ni çelik W.no 1.4301

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.352 Kilogram
Net ağırlık1.284 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm