Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Dıştan diş

003N5118

FJV 20 Termostatik vana 20-60#C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFJV 20 Termostatik vana 20-60#C
Akış karakteristiğiLineer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuG 1 A
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
DG Indicator ProfileContains Gas
Dönüş sınırlayıcı fonksiyonuEvet
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
FonksiyonSıcaklık sınırlayıcı
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - TEvet
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapiler tüp uzunluğu [m]0.0 m
Kavitasyon faktörü0.40
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesiNBR / DZR pirinç BS 2872 / CZ132
Kvs değerleri [m³/s]3.40 m³/h
Material DescriptionFJV PN16 20/3,4 20-60 ext G return
Montaj versiyonuDönüş
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıETA VA 1.54/18952
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]20 °C
Sıcaklık kontrolüHayır
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiFJV
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç BS 2872/CZ132
Vana konisi malzemesiNBR kauçuk
Vana yatağı malzemesiCr Ni çelik W.no 1.4301

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.332 Kilogram
Net ağırlık1.319 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421100530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm