AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Dıştan diş
003L3526
AVTQ Ana gövde DN20 pilot c. hariç, I-p
003L3526
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVTQ Ana gövde DN20 pilot c. hariç, I-p |
| Akış karakteristiği | Split karakteristik |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Alternatif akışkan 2 DHW | Sıcak kullanma suyu (klor (cl) içeriği maks. 200 PPM) |
| Bağlantı boyutu | G 1 A |
| Bağlantı standardı | ISO 228/1 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 20 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Fonksiyon | Debi kompanzasyonlu sıcaklık kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Hayır |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | < 0.05 |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 1.0 m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kavitasyon faktörü | 0.60 |
| Koni/yatak sızdırmazlık malzemesi | EPDM / Paslanmaz çelik 1.4571 |
| Kontrol oranı | 100:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 3.20 m³/h |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensör bağlantısı | M22x1 / R3/4 dış dişli, DIN 2999 |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 45 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 15.0 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 90 mm |
| Tepki süresi açma [sn.] | 4 " |
| Tepki süresi kapatma [sn.] | 4 " |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | AVTQ |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | Rg5 W. no 2.1096.01 |
| Vana konisi malzemesi | EPDM kauçuk |
| Vana yatağı malzemesi | CrNi çelik W. No 1.4404 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.92 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.92 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 9.168 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |