Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, İçten diş

003N8153

AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m iç Rp gdş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m iç Rp gdş/dnş
Akış karakteristiğiLineer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuRp 1
Bağlantı standardıISO 7/1
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dönüş sınırlayıcı fonksiyonuHayır
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Önemli özellikler
Değer
Kapiler tüp uzunluğu [m]2.3 m
Kavitasyon faktörü0.40
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesiNBR / Pirinç W. No 2.0402
Kvs değerleri [m³/s]5.50 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m int Rp fl/re
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıETA VA 1.54/18952
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]30 °C
Sıcaklık kontrolüEvet
Sıcaklık sensörü çapı [mm]9.5 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]150 mm
Tepki süresi açma [sn.]25 "
Tepki süresi kapatma [sn.]25 "
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiAVTB
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiPirinç CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Vana konisi malzemesiNBR kauçuk
Vana yatağı malzemesiCr Ni çelik W.no 1.4301

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.68 Kilogram
Net ağırlık1.596 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255156147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm