Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT. PİRİNÇ SICAK. DÜZENLEYİCİ, SOĞUTMA, 77-

003N7252RA

3/4# NPT. PİRİNÇ SICAK. DÜZENLEYİCİ, SOĞUTMA, 77-

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklama3/4# NPT. PİRİNÇ SICAK. DÜZENLEYİCİ, SOĞUTMA, 77-
Akış karakteristiğiLineer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuNPT 3/4
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapiler tüp uzunluğu [m]0.0 m
Kavitasyon faktörü0.40
Önemli özellikler
Değer
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesiNBR / DZR pirinç BS 2872 / CZ132
Kvs değerleri [m³/s]3.40 m³/h
Material Description3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıETA VA 1.54/18952
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
Sensör bağlantısıM14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]0 °C
Sıcaklık sensörü çapı [mm]9.5 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiSoğuk
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]180 mm
Tepki süresi açma [sn.]3 "
Tepki süresi kapatma [sn.]3 "
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiAVTB-RA
Vana gövdesi malzemesiPirinç CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Vana konisi malzemesiNBR kauçuk
Vana yatağı malzemesiCr Ni çelik W.no 1.4301

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.739 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık1.739 Kilogram