Danfoss logo
Temperature controller AVTB

PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, İçten diş

003N7252

AVTB 20 Termostatik vana 20-60#C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVTB 20 Termostatik vana 20-60#C
Akış karakteristiğiLineer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuNPT 3/4
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
DG Indicator ProfileContains Gas
Dönüş sınırlayıcı fonksiyonuHayır
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
FonksiyonSıcaklık kontrolörü
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İmpuls tüpü malzemesiBakır malz. No 2.0090
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapiler tüp uzunluğu [m]2.0 m
Kavitasyon faktörü0.40
Önemli özellikler
Değer
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesiNBR / Pirinç W. No 2.0402
Kvs değerleri [m³/s]3.40 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int NPT flo/re
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Onay standardıETA VA 1.54/18952
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensör bağlantısıM14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]20 °C
Sıcaklık kontrolüEvet
Sıcaklık sensörü çapı [mm]9.5 mm
Sıcaklık sensörü malzemesiSoğuk
Sıcaklık sensörü malzemesiBakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm]180 mm
Tepki süresi açma [sn.]3 "
Tepki süresi kapatma [sn.]3 "
Ürün grubuTemperature controllers
Ürün tipiAVTB (fast)
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiPirinç CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Vana konisi malzemesiNBR kauçuk
Vana yatağı malzemesiCr Ni çelik W.no 1.4301

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.72 Kilogram
Net ağırlık1.634 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255156185
Proposition 65Cancer